Swagelok® 대용량 페럴 장착기(HVSU)
Swagelok® 대용량 페럴 장착기(HVSU)를 사용하면 Swagelok 너트 및 페럴을 스테인리스강 튜빙에 손쉽게 사전 장착하여 신뢰성 높은 튜빙 연결구를 만들 수 있습니다.
HVSU 선택에 도움 받기Swagelok® 대용량 페럴 장착기(HVSU)는 Swagelok 너트 및 페럴을 스테인리스강 튜빙에 효율적이며 신뢰성 높게 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 이 공압식 가동, 전자식 제어 장치는 첨단 센서를 사용하여 프로세스를 개시 및 중단하므로 대용량 애플리케이션에서도 일관적이고 정밀한 페럴 장착 결과를 보장합니다. 긴 사이클 수명과 일체형 사이클 카운터가 적용된 HVSU는 예방적 유지보수를 촉진함으로써 장치의 수명과 신뢰성을 높여줍니다.
다기능성과 사용 편의성을 중심으로 설계된 HVSU는 크기 변경에 추가 공구를 사용할 필요 없이 1/4, 3/8, 1/2인치뿐 아니라 6, 8, 10, 12 mm의 튜빙 크기를 사용할 수 있습니다. 이러한 유연성으로 인해 효율성과 정밀성이 가장 중요한 여러 산업용 애플리케이션에 이상적입니다. HVSU는 튜빙 설치에 필요한 시간과 노력을 줄임으로써 전반적인 생산성을 개선하며, 안전하고 누설 없는 연결을 촉진합니다.
적합한 페럴 장착기를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?
Каталоги фирменных обжимных аппаратов HVSU
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас

Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.