text.skipToContent text.skipToNavigation
отбор проб аммиака

Система отбора проб аммиака Swagelok®

Система Swagelok делает отбор проб безводного аммиака безопасным, сводя к минимуму контакт операторов с жидким и испарившимся аммиаком. Также обеспечивается единообразие процесса отбора проб, значительно ускоряет его и позволяет обойтись без транспортировки проб аммиака внутри предприятия.

Написать консультанту по системам отбора проб

El amoniaco anhidro se utiliza en la producción de fertilizantes, plásticos, textiles, petróleo, etc. Para evitar el agrietamiento por corrosión bajo tensión del amoniaco en los tanques de almacenamiento y los problemas de calidad del producto, éste debe ser sometido habitualmente a toma de muestras para verificar un contenido de agua del 0,2% al 0,5%.

La unidad de toma de muestras de amoniaco de lazo cerrado Swagelok está diseñada para eliminar los retos que plantean los métodos tradicionales de toma de muestras de amoniaco. El panel de toma de muestras de amoniaco Swagelok tiene:

  • Dispositivos de Toma de Muestras Cerrados Nuestro panel de toma de muestras de amoniaco tiene dispositivos de toma de muestras cerrados, que mejoran la seguridad al limitar la exposición del operario y el impacto medioambiental del exceso de emisiones. El diseño elimina la necesidad de un EPI de alta seguridad para el operario. El frontal de vidrio permite a los operarios controlar visualmente las condiciones de la toma de muestras Y están disponibles con diseños de una o dos sujeciones
  • Tubos de Residuos Refrigerados: El amoniaco frío se utiliza para crear un baño frío que extrae el calor de la sujeción y del tubo de residuos, evitando la ebullición agresiva que pone en peligro la precisión del llenado. El nivel de llenado del baño frío se controla utilizando un tubo de drenaje elevado. Limpia la línea de suministro de amoniaco antiguo, lo que da lugar a una muestra fresca. El lazo rápido de amoniaco enfría las válvulas de tomas de muestras mientras que los tubos concéntricos preenfrían las líneas de muestras.
  • Dispensación Semiautomática: El tubo de residuos incorpora un tapón para facilitar el proceso de llenado. Al llenar el tubo de residuos, el conjunto del tapón ayuda a dispensar un tamaño de muestra exacto y preciso. El conjunto del tapón cierra la parte superior del tubo de residuos y controla el nivel de llenado. Cualquier exceso se vacía en el baño frío, asegurando un tamaño de muestras consistente. Hay disponibles tubos de residuos de 100 mL o 250 mL.
  • Operación con Un solo Mando: La operación con un solo mando para controlar el funcionamiento del panel de toma de muestras facilita el uso y ayuda a evitar errores del operario. Un mecanismo de engranajes controla cuatro válvulas con un solo mando manual, controlando las funciones de “apagado,” “purga”, “enfriamiento” y “muestra”. Se pueden incorporar válvulas de control suplementarias para facilitar el ajuste durante la puesta en marcha y el mantenimiento.
  • Controles de Caldeo con Pantalla Táctil: Se utiliza una interfaz de pantalla táctil para controlar todo el funcionamiento del calefactor, lo que mejora la consistencia y evita el sobrecalentamiento. La interfaz de usuario intuitiva y fácil de utilizar ofrece instrucciones paso a paso en pantalla para minimizar distracciones del usuario.

Cada panel de toma de muestras está construido según sus especificaciones por técnicos experimentados en sistemas de fluidos. Todos los paneles de amoniaco Swagelok son rigurosamente probados y están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok.

Más Información sobre la Toma de Muestras de Amoniaco Segura y Eficiente

Vea Nuestras Guías de Aplicación

Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.

Servicios de evaluación y asesoramiento swagelok

Servicios de evaluación y asesoramiento swagelok

Ya sea para toma de muestras de amoniaco u otro reto de toma de muestras o sistema de fluidos, los especialistas Swagelok pueden visitar sus instalaciones para ayudarle a mejorar el rendimiento operativo, eliminar posibles problemas de seguridad y medioambientales, y conseguir un rendimiento y eficiencia óptimos del sistema.

Obtenga el Apoyo en la Toma de Muestras que Necesite

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Un ingeniero comprueba un panel de toma de muestra de lazo cerrado
Cómo Reducir las Emisiones en los Puntos de Toma de Muestras

Mientras las refinerías, las plantas químicas y otras instalaciones buscan nuevas formas de reducir las emisiones incontroladas, hay una estrategia que puede ser relativamente sencilla y rentable: especificar sistemas de lazo cerrado para la toma de muestras.

Un ingeniero de campo Swagelok comenta con un cliente los resultados de la evaluación del sistema de toma de muestras.
Qué hacer y qué no hacer para la precisión de los Sistemas de Toma de Muestras

Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.

Ingenieros de campo Swagelok
Preguntas y Respuestas sobre Ingeniería de Campo: Cómo un Equipo de Ingeniería Global está Creando Impacto para Ofrecer un Mejor Rendimiento de los Sistemas de Fluidos y Toma de Muestras

Los ingenieros de campo Swagelok pueden ayudar a los operadores de sistemas de fluidos y de toma de muestras, a resolver problemas que van desde las fugas hasta la inexactitud de las muestras y todo lo demás. Aquí tiene todo lo que necesita saber sobre la ingeniería de campo Swagelok.

Un ingeniero comprueba la seguridad de un sistema
Su Lista de Comprobación de Seguridad de los Sistemas de Fluidos Industriales

Siga estas mejores prácticas para mejorar la seguridad de sus sistemas de fluidos industriales.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.