text.skipToContent text.skipToNavigation
swaging tools

Swagelok® Swaging Tools

Swagelok swaging tools are designed to streamline the installation of Swagelok tube fittings. These tools preswage ferrules onto tubes, which simplifies installation in tight spaces and expedites the process when many Swagelok fittings are needed.

Request More Information

Swagelok swaging tools help you achieve reliable and efficient tubing connections in demanding applications. Several types of Swagelok swaging tools are available to simplify tube fitting installation.

Learn How Swaging Tools Work

Talk to a Specialist

Categorías de Herramientas de Preensamblaje

Herramientas de Preensamblaje manual

Herramientas de Preensamblaje manual

Las herramientas de preensamblaje manual están disponibles en distintos tamaños para adaptarse a la instalación de racores para tubo en espacios reducidos.

Unidades Hidráulicas de deformación con Matrices intercambiables (MHSU)

Unidades Hidráulicas de deformación con Matrices intercambiables (MHSU)

Las unidades hidráulicas de deformación Swagelok® reducen el tiempo de ensamblaje e instalación y los errores del operario al preensamblar las férulas en el tubo antes del montaje.

Unidades Hidráulicas de deformación de gran volumen (HVSU)

Unidades Hidráulicas de deformación de gran volumen (HVSU)

Más información sobre las Unidades Hidráulicas de Deformación de Gran Volumen Swagelok® (HVSU), diseñadas para preensamblar fácilmente las tuercas y férulas Swagelok en el tubo de acero inoxidable.

Swaging Tool Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

Using Swagelok multihead hydraulic swaging
Using a Swagelok® Multihead Swaging Unit

Learn how to use a Swagelok multihead hydraulic swaging unit (MHSU) to pre-swage a set of ferrules to specific tubing sizes.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok
Encuentre la Herramienta Adecuada para el Trabajo: Consideraciones sobre el Equipo de Planta

¿Qué herramientas y equipos deben tener a mano los operarios y técnicos de la planta en todo momento? Desde los sistemas avanzados de soldadura orbital hasta las herramientas básicas de desbarbado de tubo, hay herramientas esenciales para cada conexión, y es conveniente estar preparado.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Manómetro de Green Alternative Systems (GAS)
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo

Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。