Swagelok® Electric Tube Benders
Experience precise control and efficiency with Swagelok electric tube benders. Designed for larger diameter tubing, these user-friendly benders minimize installation time and effort. They also reduce the risk of wrinkling or damaging the tubing during the bending process.
Get Help Selecting Tube BendersЭлектрические трубогибы Swagelok обеспечивают точную и качественную подготовку дюймовых и метрических трубок, совместимых с нашими фитингами. Благодаря электронному управлению оптимизируется эффективность монтажных работ. Универсальная конструкция механизма позволяет сократить количество настроек, а два башмака для гибки позволяют использовать трубки различных диаметров.
Порядок гибки трубок и преимущества такой операции
Технические характеристики
- Диапазон гибки: от 1 до 110°
- Диапазон размеров трубок: наружный диаметр от 1 до 2 дюймов (толщина стенок от 0,049 до 0,220 дюйма); наружный диаметр от 25 до 50 мм (толщина стенок от 1,2 до 5,0 мм)
- Один башмак для гибки трубок размером 1, 1 1/4, 1 1/2 и 2 дюйма
- Один башмак для гибки трубок размером 25, 32, 38 и 50 мм
| Габариты—В вертикальном положении | Высота 44 дюйма (112 см), ширина 29 дюймов (74 см), длина 30 дюймов (76 см) |
| Масса | 420 фунтов (191 кг) |
| Требования к источнику питания | MS-TBE-1: 115 В (пер. ток), 50/60 Гц; максимальный ток—13 A MS-TBE-2: 230 В (перем. тока) 50/60 Гц; максимальный ток—7 А |
Elektrische Rohrbiegevorrichtungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор
Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank
Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.
See the Tube Bender in ActionSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Grundlagenschulungen zu Fluidsystemen
Grundlagenschulungen von Swagelok® vermitteln entscheidendes Wissen über die Planung, die Auslegung, die Montage und die Instandhaltung zuverlässiger Fluidsysteme.
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.