text.skipToContent text.skipToNavigation
感温部保護管

スウェージロックの感温部保護管

Swagelok感温部保護管を使用すると、加圧状態の腐食性/高流速/高粘性、または研磨作用のある流体と接触することによって生じる損傷からバイメタル式温度計を保護することができます。

感温部保護管について問い合わせる

Swagelok 써모웰은 공정이나 시스템에 영향을 주지 않고 교체 또는 정비 목적으로 온도계를 분리할 수 있도록 하는 동시에, 공정 유체에 의해 발생할 수 있는 손상으로부터 온도계를 보호합니다. 이 제품은 축소형, 일자형, 경사형 뭉치 구성에 스템 길이 63.5~305 mm(2.5~12인치)의 온도계를 수용할 수 있습니다.

304 스테인리스강 구조가 표준이며, 더 높은 내식성이 필요할 경우 316 스테인리스강도 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션으로는 단열 배관 애플리케이션에 사용할 수 있는 랙(lag) 연장, 보호용 스테인리스강 캡 및 체인, 암나사 G1/2B 계장 연결구가 포함됩니다.

써모웰(Thermowell) 사양

프로세스 연결구 ASME B16.5 RF(Raised-Face) 플랜지, 3-A 호환 쎄니타리(sanitary) Kwik-클램프, 나사형(NPT), 용접 소켓 피팅
계장 연결구 기계식 조인트 표준용 1/2인치 암나사 NPSM 직선형 파이프 나사, G1/2B 옵션
크기 구경 6.6 mm(0.260인치), 1/2~2인치 프로세스 연결구

유체 시스템 평가 받기

써모웰 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템

작은 점유 공간(Footprint), 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트

API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.

Swagelok 메커니컬씰 지원 시스템을 조립 중인 기술자
API 682와 귀사: 더 뛰어난 메커니컬씰 시스템 구축

API 682 표준에서 어떻게 메커니컬씰 지원 시스템의 설계 및 조립을 지시하는지 알아보고, 몇 가지 모범 사례를 적용하여 시스템 수명을 더 늘리고 작동을 개선하는 방법을 소개합니다.

맞춤형 어셈블리에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어의 모습
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。