text.skipToContent text.skipToNavigation

Результаты поиска по «{0}»

Ведете поиск продукции, связанной с:

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • Aprobaciones de China

    Certificado Obligatorio Chino para el Sistema de Soldadura SWS-M200 (en chino)

  • Aprobaciones para Cilindros de Toma de Muestras

    Carta de Aprobación de los cilindros DOT 304L, 316L (en inglés) Cilindros de Aleación 400: Permiso Especial Basado en DOT-3E (en inglés) Certificado de Examen de Tipo de Cilindro de Toma de Muestras TPED (en inglés) Certificado del Servicio de Inspección Interna de Cilindros de Toma de Muestras T...

  • Aprobaciones Europeas

    Directiva Europea de Equipos a Presión Sistema de Calidad Módulo H (en inglés) Garantía de Calidad de la Producción Módulo D (en inglés) Directiva Europea de Equipos a Presión Transportables (TPED) Aprobación Tipo Válvula de Aguja Serie 16D TPED (en inglés) Aprobación Tipo Válvula de Aguja Seri...

  • Aprobaciones Alemanas

    Certificado de Examen de Tipo DVGW (en alemán) Válvulas de Aguja TUV.A.275-17 SS (en inglés) Válvulas de Bola TUV.A.277-17 SS (en inglés) Racores para Tubo de Acero Inoxidable TUV.K.010-17 (en inglés)

  • Japón, Gas tóxico a Alta Presión

    METI, MAB-468-N-II-1, Racores, Swagelok Company, 29500 Solon Road (en japonés) METI, MAB-468-N-II-1, Racores, Swagelok Company, 29500 Solon Road (en inglés) METI, MAB-460-N-7, MAB-460-N-II-1, MAB-460-O-1, Válvulas/Manifolds/Membranas/Reguladores, Swagelok Company, Lennon Drive 1 (en inglés) METI,...

  • Aprobaciones Coreanas

    Aprobación KGSC para Válvulas en Aplicaciones de Gases Tóxicos (en coreano)

  • Aprobaciones de Sistemas de Calidad

    ISO 45001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 (en inglés) ISO 14001 Certificado de Sistemas de Gestión ambiental ISO 14001 (en inglés) ISO 9001 Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 (en inglés)

  • Válvulas Swagelok con Certificado de Bajas Emisiones

    Válvulas Swagelok ® con Certificado de Bajas Emisiones Cumplir con los Estándares de Emisiones más Exigentes de la Industria Las regulaciones sobre las emisiones medioambientales, cada vez son más estrictas. La amplia gama de válvulas para la industrial general y para interfaz de proceso Swagelok,...

  • Generador de Curvas de Caudal de Reguladores

    Bienvenido al Generador de Curvas de Caudal para los Reguladores Swagelok. Esta herramienta le ofrecerá útiles gráficos basados en una serie de parámetros especificados por el usuario para los reguladores serie RHPS. Enlace a la herramienta Generador de curva de flujo del regulado Lo que la herra...

  • Superioridad de los Racores para Tubo

    La Superioridad del Racor Swagelok La combinación de nuestro probado diseño, excelencia en fabricación y materia prima superior, aseguran que cada racor Swagelok satisface las más altas expectativas de nuestros clientes. Cuando están bien instalados, los racores para tubo de sujeción mecánica de do...

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.