Swagelok® Schnellkupplungen
Schnelle und zuverlässige Anschlüsse mit unseren zahlreichen Schnellkupplungskonfigurationen, um Medienverlust und Lufteinschluss in Ihrem System zu reduzieren.
View Quick ConnectsSwagelok® quick connects allow for connections to be made efficiently and easily without twisting, turning, or wrenching thanks to push-to-connect coupling action.
Swagelok quick connects are available in a wide range of configurations, stem and body connectors, and end connections. Options include single-end and double-end shutoff models as well as full-flow, instrumentation, miniature, and PTFE-sealed designs.
- Unless it is keyed, any quick connect stem will fit any quick connect body of the same series and size
- A variety of end connections are available, including tube adapters, ISO and AN threaded connections, and pipe welds
- Full-flow versions feature a compact design and O-rings that are easily replaced without disassembling the body
- Miniature versions feature lightweight, compact designs for simple fingertip operation and have low dead volumes that reduce spillage and air inclusion
- PTFE-sealed versions feature a flush valve design that reduces air inclusion and spillage as well as seals that are recessed for protection
Need assistance with valve selection?
Schnellkupplungen—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.
Verwenden Sie das ToolSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem
Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.

Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"
Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.

Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen
Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.

Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte
Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.

Schnellkupplungen
Swagelok bietet eine Vielzahl an Schnellkupplungsverbindungen für eine schnelle und einfache Anwendung ohne Schrauben oder Drehen. Schnellkupplungen wurden für die Verringerung von Mediumverlust und Lufteinschluss konzipiert und sind in einer großen Auswahl an Ausführungen, Stecker- und Körperanschlüssen erhältlich, darunter ein- oder beidseitige Absperrmodelle, und in einer Vielzahl von Endanschlüssen.
Zu den Modellen gehören:
- Schnellkupplungen für vollen Durchfluss
- Instrumentierung
- Mini
- PTFE-gedichtetete Schnellkupplungen