Swagelok® 체크 밸브 및 초과 누출 차단 밸브
Swagelok 인라인 체크 밸브는 일반 용도 및 고순도 애플리케이션에서 역류를 제어하는 제품이며 조절 가능하거나 고정된 크래킹 압력 범위로 공급됩니다. 초과 유량 차단 밸브는 바이패스 메커니즘의 필요성을 없앰으로써 시스템의 무결성과 안전성을 높여줍니다.
체크 밸브 | 한 방향으로 유체 유동을 제어하도록 설계됩니다
초과 유량 차단 밸브 | 다운스트림으로 초과 유량이 방출되는 것을 막습니다
Swagelok® 체크 밸브는 유체의 한 방향 유동만 허용하도록 설계되었습니다. Swagelok 체크 밸브는 일반 서비스에 사용되는 포펫, 리프트, 완전 용접형 버전 또는 중압 또는 고압을 포함한 고순도 애플리케이션 등의 다양한 구조로 공급 가능합니다.
Swagelok 체크 밸브는 다양한 연결구와 씰 재질로 공급 가능하므로, 사용자가 자사 시스템 및 공정 유체와 호환되는 통합하기 쉬운 솔루션을 찾을 수 있습니다. 특정 Swagelok 체크 밸브에는 고순도 애플리케이션에서 시스템 유체를 신뢰성 높게 밀폐할 수 있는 완전 용접형 구조가 적용되어 있으며, 일부는 압력 강하를 줄이고, 무유동 영역을 없애며, 탁월한 누설 무결성을 제공하는 동시에 유량을 극대화할 수 있도록 초고순도 플루오르수지(fluoropolymer)로 구성되고 O-링이 없습니다.
Swagelok® XS 시리즈 초과 유량 밸브에는 다운스트림에서 초과 유량이 발생하면 트립 위치로 이동하여 시스템 유체의 통제되지 않는 방출을 막는 슬롯형 포펫이 있습니다. 그다음, 압력이 균등화되면 재설정됩니다. 이 밸브는 복잡한 바이패스 메커니즘이 필요 없으므로 유지보수 시간이 절감됩니다.
체크 밸브가 올바르게 작동하는지 확인하려면 크래킹 압력과 리씰 압력 사이의 차이를 알아보십시오.
Rückschlagventile — Kategorien
Ersatzteile und Zubehör
Schutzkappen und zahlreiche Ersatzteile für Kegelrückschlagventile, einschließlich Feder-, Dichtungs- und Öffnungselementsätze.
Hochreine geschweißte Rückschlagventile, Serie CW
Die vollverschweißten Rückschlagventile mit Ventilkörper aus Edelstahl 316L bieten eine zuverlässige Fluidrückhaltung sowie eine hohe Materialreinheit.
Kegelrückschlagventile Serien C, CP, CH
Kegelrückschlagventile aus Edelstahl und Messing mit einer Vielzahl von Endanschlüssen und einstellbaren oder festen Öffnungsdrücken.
Rohrbruchsicherungsventile
Die Überströmventile verhindern eine unkontrollierte Freisetzung von Systemmedien bei Leckagen in Rohrleitungen stromabwärts – für eine höhere Systemsicherheit.
Rücklaufsperre, Serie 50
Die soliden Rücklaufsperren aus Edelstahl verhindern einen Rückfluss bei Drücken bis 6.000 psig (413 bar) und Temperaturen bis 900 °F (482 °C).
Rückschlagventile für Wasserstoffanwendungen
Für noch mehr Sicherheit zeichnen sich die Rückschlagventile der Serie FK von Swagelok durch eine zuverlässige Absperrung, einen unidirektionalen Durchfluss und die Möglichkeit zur Anwendung in Hochdruckanwendungen aus.
Rückschlagventile für mittleren Druck, Serie CV
Die Rückschlagventile für mittlere Drücke halten den gewünschten Druck im System aufrecht und kontrollieren den Durchfluss zur Vermeidung von Rückfluss.
Ultrahochreine Polymer Rückschlagventile, Serie CHP
Swagelok bietet Fluoropolymer-Rückschlagventile für Rückflusssteuerung in ultrahochreinen Anwendungen.체크 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Einstellbare und feste Öffnungsdrücke; Verschiedene Anschlussvarianten; Werkstoffe Edelstahl 316 und Messing
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Durch die ganz verschweisste Ausführung kann ein Austreten von Systemfluiden ausgeschlossen werden; Der Durchfluss setzt ein bei weniger als 0,14 bar (2 psi) Differenzdruck.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Robuste Ausführung aus Edelstahl, Durchflusskoeffizient bei Rückfluss ist weniger als 0
Druckrate bis 413 bar (6000 psig); Temperatur bis 204°C (400°F); Endanschlüsse 6 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll; Edelstahlkonstruktion.
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Cómo Mejorar su Programa de Mantenimiento con Etiquetas de Válvulas y Mangueras
Vea a dos especialistas Swagelok explicar cómo un sólido sistema de etiquetado de mangueras y válvulas en sus sistemas de fluidos industriales, puede ayudarle a simplificar el mantenimiento y a minimizar el tiempo de parada del sistema.