Filtros Swagelok®
Los filtros Swagelok eliminan la contaminación líquida o de partículas de los sistemas de fluidos industriales, favoreciendo un funcionamiento fiable de los sistemas y productos más consistentes y dentro de especificación.
Ver FiltrosФильтры Swagelok® играют важную роль в улавливании твердых частиц на критических точках промышленных газовых и жидкостных систем. Устройства помогают не допустить повреждения критически важных компонентов, нарушения точности отбора проб и анализа, попадания некондиционных продуктов в технологические установки, а также другие проблемы, связанные с последующими операциями.
Мы производим высококачественные коалесцирующие фильтры твердых частиц, проходные фильтры твердых частиц, Т-образные фильтры твердых частиц, а также фильтры высокой и сверхвысокой степени чистоты для работы с жидкими и газообразными средами. Наши фильтры для промышленных жидкостных и газовых систем предлагаются с широким выбором материалов фильтрующих элементов и номинальных размеров пор. Если вашей жидкостной или газовой системе нужен надежный механизм фильтрации, чтобы избежать проблем, связанных с загрязнением технологической среды или наличием в ней твердых частиц, выберите фильтры Swagelok.
Узнайте о назначении промышленных и других типах фильтров, местах их установки и рекомендациях по монтажу и обслуживанию.
Хотите получить подробные сведения о выборе фильтров?
Filters Categories
Coalescing Filters
Designed to efficiently filter air and gas streams, these coalescing filters remove liquid aerosols, water, and oil to protect sensitive equipment.
Particulate Filters
Efficiently filters dust, dirt, and rust from liquids and gases. Features replaceable elements for easy maintenance and minimal pressure drop.
Spare Parts and Accessories
Ensure your filtration systems' efficiency and longevity with our high-quality, precision-made replacement parts and accessories.
Ultrahigh-Purity Gas Filters
Engineered for high-purity environments, this filtration system operates at high flow rates and pressures using a high-purity alumina element with 316L stainless steel housing.
Каталоги фильтров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Remove system particulate contaminants; Gas and liquid service; 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm end connections; Stainless steel and brass materials
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
Features: Coalescing or particle filtration; Designed for on-line process analyzers; Easy element replacement; 1/8 in., 1/4 in., and 6 mm end connections
Технический отдел Swagelok
У компании Swagelok обширная сеть инженеров технического отдела, к которым вы можете обратиться за помощью в поиске и устранении неисправностей, оптимизации ваших жидкостных, газовых, и пробоотборных систем.
Инженеры технического отдела Swagelok. Кто они?Ресурсы Swagelok специально для вас
История успеха реактивного истребителя Lightfoot Defence
Компания Lightfoot Defence, лидер в области технологий охлаждения на военно-промышленных предприятиях, и Swagelok совместно разработали инновационные решения для многоцелевого реактивного истребителя Eurofighter. Узнайте вклад жидкостных и газовых систем Swagelok в создание высокотехнологичного охлаждающего оборудования для Lightfoot.
Три правила, которые помогут сделать показания анализатора более точными
Узнайте, как исправить три распространенных недостатка в пробоотборной системе, которые делают показания анализатора неточными и стоят вам времени и денег.
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Вопросы и ответы Майка Фроста по аналитическим пробоотборным системам
Руководитель технического отдела Swagelok Майк Фрост (Mike Frost) отвечает на вопросы о распространенных проблемах в аналитических пробоотборных системах и дает рекомендации о том, как их избежать.