Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Full-Flow Ball Valves, GB Series
Valves available with these specifications:
- 3/8 to 1 in. (12 to 25 mm)
- –40°F (–40°C) to 250°F (121°C)
- 316 or 316L stainles steel, Alloy 2507, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276
- 4035 psig (340 bar) to 6000 psig (413 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Full-Flow Ball Valves, GB Series — 2 Vías Modelo Recto
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-16GBF16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT Hembra 1 pulg. NPT Hembra SS-8GBS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8GBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-8GBS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok®
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas