text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindefittings — Adapter — Gerade Ausführungen

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Gewindefittings — Adapter — Gerade Ausführungen
部品間の変換の簡素化と同時にシステムの信頼性の維持が可能ーシンプルかつ重要な流体システム接続に適しています。

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12-A Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12-A-12RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Просмотр изделия
SS-12-A-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-12-AN-1-12 Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Male JIC Thread 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12-SAE-7-12 Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-16-A Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-16-A-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Просмотр изделия
SS-16-A-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-16-AN-1-16 Acero inoxidable 316 1 5/16-12 pulg. Male JIC Thread 1 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-2-A-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Просмотр изделия
SS-2-A-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-A-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Просмотр изделия
SS-4-A-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-4-AG-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-AN-1-2 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male JIC Thread 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-AN-1-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male JIC Thread 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-AT-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-SAE-1-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-SAE-1-4AN Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. Male JIC Thread Просмотр изделия
SS-4-SAE-7-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-6-A Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-6-A-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Просмотр изделия
SS-6-A-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-6-AG-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-6-AN-1-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Male JIC Thread 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-6-AN-1-6 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Male JIC Thread 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-6-A-RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-6-AT-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-6 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-6AN Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/8 pulg. Male JIC Thread Просмотр изделия
SS-6-SAE-7-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-6-SAE-7-6 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-8-A Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8-A-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Просмотр изделия
SS-8-A-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage conique ISO mâle Просмотр изделия
SS-8-AG-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8-AN-1-8 Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage JIC mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8-AT-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8-SAE-1-8 Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8-SAE-7-8 Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.