Tubes souples — Tubes souples en PFA
Tubes souples en PFA disponibles avec ces caractéristiques :
- 6 à 12 mm (1/8 à 1 po)
- 70°C (20°F) à 204°C (400°F)
- Tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA), paroi lisse
- 0,2 bar (3 psig) à 18,9 bar (275 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Tubes souples — Tubes souples en PFA — Tubes souples en PFA
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2PFA-T12-062-50 PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-50 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T10M-1M-30M PFA - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires