돔 역압(Back-Pressure) 레귤레이터는 민감한 장비를 비용이 많이 드는 손상으로부터 보호하기 위하여 입구 또는 업스트림 압력을 제어합니다. 유량 요구가 변화할 때 보다 일관된 업스트림 압력을 제공하기 위하여 동적인(Dynamic) 압력 제어를 합니다. 고정된 가스 돔을 사용하여 입구 압력 힘에 대해 돔 압력의 균형을 유지하여 제어를 안전하게 유지합니다.
돔 역압(Back-Pressure) 레귤레이터 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Caractéristiques : détendeurs ; déverseurs ; modèles à ressort, à dôme, pneumatiques ; raccordement d'extrémité de 1/4 à 4 po ; pressions de service jusqu'à 700 bar (10 150 psig) ; températures de –20 à 80°C (–4 à 176°F)

적합한 레귤레이터를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?
유량이 변하는 애플리케이션 조건에서 당사 레귤레이터 유량 곡선 생성기 도구를 사용하여 서로 다른 레귤레이터의 성능을 비교해 보십시오.
적합한 레귤레이터 찾기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

레귤레이터에서 공급 압력 효과(SPE) 관리하기
의존도라고도 부르는 공급-압력 영향이란 레귤레이터 내에서 입구 압력 및 출구 압력 변수간 반비례 관계를 말합니다. 스웨즈락은 압력 레귤레이터에서 이 현상을 관리하는 방법을 소개합니다.

철저한 테스트로 신뢰할 수 있는 레귤레이터 성능을 확보하는 방법
극한의 조건에서 작동하도록 설계된 제품에 대해 어떤 테스트를 적용할 지 고민해 보신 적 있으십니까? 영하에서도 작동하는 스웨즈락의 RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터가 어떻게 만들어졌는지 알아보겠습니다.

Droop을 줄이기 위해 레귤레이터 유량 곡선을 평탄하게 하는 방법
Droop은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 레귤레이터 구성에서 Droop을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄하게 하는 방법을 소개합니다.

분석 계장 시스템에서 시간 지연을 줄이기 위해 레귤레이터를 사용하는 방법
분석 시스템에서 시간 지연은 종종 과소평가되거나 잘못 이해됩니다. 압력 제어 레귤레이터는 시간 지연을 줄일 수 있는 방법 중 하나입니다. 다음 요령을 통해 분석 시스템의 시간 지연을 관리하는 방법을 알아보십시오.