Kwik-Clamp-Hygieneflanschverbindungen von Swagelok®
Die Kwik-Clamp-Hygieneflanschverbindungen sind speziell für Branchen mit hohen Reinheitsanforderungen ausgelegt, wie z. B. die Lebensmittel-, Getränke- oder Pharmaindustrie. Die Kwik-Hygieneflanschverbindungen können zur Reinigung und Wartung schnell und problemlos getrennt und wieder angeschlossen werden.
Hygieneverschraubungen anzeigenSwagelok®-Kwik-Hygieneflanschverbindungen kommen in einer Vielzahl biotechnologischer und pharmazeutischer Anwendungsbereiche zum Einsatz, da sie für ein zuverlässiges Strömungsverhalten des geführten Mediums sorgen. Darüber hinaus eignen sich Hygieneflanschverbindungen aufgrund ihrer optimierten Oberflächenbeschaffenheit bestens für Anwendungsbereiche mit hohen Reinheitsanforderungen wie z. B. in der Lebensmittel-, Getränke-, und Milchindustrie.
Die Verschraubungen werden in verschiedenen Anwendungsumgebungen eingesetzt und gemäß den jeweiligen Druck- und Temperaturanforderungen mit passenden Klemmringen versehen. Der Metall-auf-Metall-Kontakt sorgt dafür, dass der Klemmring an Ort und Stelle bleibt, verhindert ein Überdrehen und ermöglicht die präzise Kompression der Dichtung. Das einzigartige Design erleichtert nicht nur die Montage, sondern auch Reinigungs- und Spülvorgänge.
Haben Sie Fragen zu Verschraubungen für Hygieneanwendungen?
Catégories de raccords sanitaires
Raccords sanitaires Kwik-Clamp
Explorez toute une gamme de raccords sanitaires conçus pour des secteurs comme l’agroalimentaire ou la pharmacie, dans lesquels la propreté est primordiale.
Hygieneverschraubungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenRessourcenzentrum
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.