Cylindres d’échantillonnage
Cylindres disponibles avec ces caractéristiques :
- Volumes de 10 à 3785 cm3
- Acier inoxydable 316L ou 304L, alliage 400
- –53°C (–65°F) à 454°C (850°F)
- 124 bar (1800 psig) à 344 bar (5000 psig)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Pièces détachées et accessoires — Poignées de transport
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-5K-CY-2 Acier inoxydable 304 - - - - MS-5K-CY-4 Acier inoxydable 304 - - - - -
Pièces détachées et accessoires — Tés pour disque de rupture
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-RTM4-F4-1 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-RTM4-F4-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle -
Pièces détachées et accessoires — Adaptateurs pour tubes de remplissage
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-DTM4-F4-023 Acier inoxydable 316 1/4 po x 2,31 po Filetage NPT mâle avec embout de tube 1/4 po Filetage NPT femelle SS-DTM4-F4-104 Acier inoxydable 316 1/4 po x 10,4 po Filetage NPT mâle avec embout de tube 1/4 po Filetage NPT femelle
Наличие изделий по местоположению склада
часов