text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccord VCR à joint métallique Swagelok

Raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® Swagelok

Les raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® Swagelok vous permettent de créer des raccordements fiables, démontables et dont l’étanchéité est assurée par contact métal sur métal dans des systèmes soudés haute pureté. Fabriqués dans des matériaux de haute pureté et faciles à installer dans des espaces exigus, ces raccords sont parfaitement adaptés aux situations dans lesquelles les fluides ou les températures du système ne sont pas forcément compatibles avec les élastomères des joints toriques.

Voir des raccords VCR®

Les raccords VCR® Swagelok sont les premiers raccords pour le vide de ce type et sont devenus la référence dans l’industrie pour les raccordements avec étanchéité par contact métal sur métal. L’état de surface et le nettoyage de certains raccords VCR® sont conformes aux spécifications Swagelok pour la fabrication très haute pureté. Ces raccords peuvent donc être utilisés dans des applications haute pureté à des pressions allant du vide à des pressions positives. Les raccords à étanchéité de surface présentent moins de zones de rétention du fluide et sont plus propres que les raccords pour tubes, d’où un moindre risque de contamination dans des applications qui exigent de faibles niveaux de particules. L’étanchéité par contact métal sur métal permet d’utiliser les raccords VCR® pour des applications dans lesquelles les joints en élastomère sont incompatibles avec le fluide du système.

Compacts et faciles à installer, les raccords VCR® sont très utiles dans de nombreuses situations où l’espace est particulièrement limité. Le joint du raccord est un joint avec retenue fabriqué avec précision, qui s’installe facilement par le côté et nécessite un dégagement minimal pour être extrait, ce qui réduit le temps consacré à l’installation et à la maintenance. Des corps avec réducteur de débit sont proposés avec plusieurs tailles d’orifice, qui permettent une réduction du débit reproductible.

Vous avez des questions sur les raccords VCR® ?

Contacter des spécialistes locaux

Categorías de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR®

Accesorios para soldar

Accesorios para soldar

Haga conexiones permanentes entre el tubo y los componentes para crear uniones resistentes y a prueba de fugas que aporten una gran integridad a los cierres metal-metal. 

Conectores hembra

Conectores hembra

Los conectores hembra con racor VCR en un extremo están disponibles en varios tamaños y ofrecen un cierre estanco en las aplicaciones de alta pureza.

Conectores macho

Conectores macho

Cree un cierre frontal seguro entre el manguito y la junta para conseguir una conexión a prueba de fugas al tiempo que mantiene la alta pureza del cierre metal-metal.

Manguitos

Manguitos

Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® le permiten crear conexiones fiables, cierre metal-metal, de rápida conexión y desconexión en sistemas soldados de alta pureza.

Manguitos Largos

Manguitos Largos

Consiga una conexión estanca manteniendo la alta pureza del cierre metal-metal en situaciones que requieran conexiones finales más largas.

Manguitos cortos

Manguitos cortos

Ofrece un cierre fiable en aplicaciones más compactas al comprimir la junta plana metálica desde ambos extremos durante el apriete, lo que da como resultado un cierre frontal estanco.

Pasamuros

Pasamuros

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® para conexiones fiables y estancas. Disponibles en varios tamaños y materiales para adaptarse a las necesidades de sus aplicaciones.

Pasamuros Corto

Pasamuros Corto

Con la garantía de un cierre estanco entre los dos lados de un tabique, utilice estos pasamuros cortos en las aplicaciones de ultra alta pureza que requieran un diseño compacto.

Reductores

Reductores

Diseñados para sistemas de ultra alta pureza, estos racores conectan tubo de distintos tamaños y ofrecen una fiabilidad y una integridad de estanqueidad excelentes.

Tapones para tubo y tapones para racor

Tapones para tubo y tapones para racor

Cierre un puerto de racor o el extremo de un tramo de tubo con tapones para tubo y tapones para racor de acero inoxidable 316 para proporcionar un servicio estanco desde vacío hasta presión positiva.

Tuercas, Juntas y Accesorios

Tuercas, Juntas y Accesorios

Consiga cierres estancos duraderos desde vacío hasta presión positiva con estas soluciones.

Uniones

Uniones

Los accesorios Swagelok VCR® son los racores originales para vacío y han establecido el estándar industrial para conexiones con cierre metal-metal.

Catalogues des raccords VCR à étanchéité de surface par joint métallique

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.