Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen von Swagelok®
Die Vakuumverschraubungen und Adapter von Swagelok, erhältlich als Ultra-Torr-Verschraubung in gerader und T-Ausführung, lassen sich mühelos und zeitsparend montieren und entfernen und sorgen für eine verlässliche und wiederholbare Abdichtung in Vakuumanwendungen.
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen anzeigenMit den Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen von Swagelok® lassen sich zuverlässige Vakuumdichtungen schaffen, die schnell installiert und mühelos zu lösen sind, z. B. beim Anschluss eines Systems an ein Helium-Lecksuchgerät oder bei der Verbindung von Glas- und Metallrohren. Die Dichtigkeit dieser Verschraubungen ist auch nach wiederholter Montage oder mehreren Anpassungen im Vakuumdrucksystem gewährleistet.
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen ermöglichen dank der Rändelmutter eine einfache, fingerfeste Montage und eine zuverlässige, wiederholbare Dichtungsleistung. Die Konstruktion mit einem O-Ring aus Fluorkautschuk FPM sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Glas-, Metall- oder Kunststoffrohrverbindungen und kann in einer Vielzahl von Vakuumanwendungen eingesetzt werden.
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Vakuumverschraubungen?
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen—Kategorien

Ersatzteile und Zubehör
Entdecken Sie Muttern und Muffen mit Innengewinde für Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen.

Gerade Einschraubverschraubungen
Ultra-Torr-Verschraubungen mit Außengewinde sind in vielen Größen erhältlich und sind dank der Rändelmutter leicht festzuziehen und zu lösen.

Gerade Verschraubungen
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen in gerader, Winkel- oder T-Ausführung sind in vielen Größen erhältlich und ermöglichen eine schnelle und wiederholbare Montage.

Rohrstutzen
Gerade Ultra-Torr-Rohrstutzen bieten eine zuverlässige und gleichbleibend hohe Dichtleistung für Glas-, Metall- oder Kunststoffrohre.
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenРесурсы Swagelok специально для вас

Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.