Vannes à pointeau et de réglage fin — Pièces détachées et accessoires — Kit de poignée
Catálogos
Vannes à pointeau et de réglage fin — Pièces détachées et accessoires — Kit de poignée
Faites votre choix parmi une vaste sélection de pièces détachées et d'accessoires pour votre vanne Swagelok.
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Températures de –53 à 232°C (–65 à 450°F) avec garniture PTFE ; jusqu’à 648°C (1200°F) avec garniture en grafoil®; Acier inoxydable 316 ; alliages 400, 20, 600 et C-276 ; et titane
Coefficients de débit en configuration droite (Cv) de 0,004 à 0,16, Applications basse et haute pression, Poignées à vernier reproductibles disponibles, Construction en acier inoxydable 316 et en laiton
Système de garniture précontrainte; Modèle compact; Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Températures jusqu’à 315°C (600°F)
Modèles à actionnement manuel et pneumatique, Configuration de corps droite, en angle et en croix, Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
A-5K-14B-BK | - | - | - | - | - | Ver producto |
A-5K-14G-BK | - | - | - | - | - | Ver producto |
NY-2M-K6 | - | - | - | - | - | Ver producto |
NY-5K-14G-BK | - | - | - | - | - | Ver producto |
NY-5K-S | - | - | - | - | - | Ver producto |
PH-5K-14K-BK | Résines phénolique | - | - | - | - | Ver producto |
PH-5K-4K-BK | Résines phénolique | - | - | - | - | Ver producto |
SS-5K-14B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-5K-6NB | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.