Manguera con Ánima Lisa de PTFE y Refuerzo de Malla Corrugada de Acero Inoxidable 316L Swagelok®
La manguera Swagelok Serie FP con ánima lisa de PTFE tiene la flexibilidad y resistencia a la permeación de una cubierta totalmente metálica y la alta pureza y facilidad de limpieza de un ánima de PTFE que además minimiza las turbulencias.
Hable con un Especialista en ManguerasLa manguera híbrida serie FP es una manguera de transferencia de baja presión con una cubierta corrugada de acero inoxidable 316L y ánima lisa de PTFE para aplicaciones en las que la ultra alta pureza es crítica y la permeabilidad no es deseable, especialmente en la industria del semiconductor. Hay disponible una variedad de conexiones finales soldadas de acuerdo con el Código de Calderas y Recipientes a Presión ASME, Sección IX, para permitir una fácil instalación en una diversidad de sistemas.
Vea este Vídeo para Conocer Mejor la Permeabilidad
La manguera de PTFE de ánima lisa serie FP está disponible en tamaños de 1/4 y 1/2 pulg y presiones de servicio desde vacío hasta 11,3 bar (165 psig).
Elija el Material Adecuado para el Ánima
Especificaciones
| Materiales | Ánima: PTFE de ánima lisa Refuerzo: Acero inoxidable 316L corrugado Conexiones finales: Acero inoxidable 316L soldado según el Código ASME de Calderas y Recipientes a Presión, Sección IX |
| Tamaños Nominales de la Manguera | 1/4 y 1/2 pulg. |
| Presiones de Servicio | Vacío a 8,0 bar (116 psig) |
| Temperatura de Servicio | –17 a 65°C (0 a 150°F) |
| Conexiones Finales | Adaptadores a tubo Swagelok, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho giratorios, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra giratorias, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® y soldadura de tubo a tope |
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.