text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — キャップ/プラグ — プラグ

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

チューブ継手/アダプター継手 — キャップ/プラグ — プラグ

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
6MO-400-P 6-Moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
6MO-810-P 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
B-100-P Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-10M0-P Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-1210-P Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-200-P Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-400-P Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-500-P Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-600-P Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-6M0-P Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-810-P Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
HC-400-P Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
HC-810-P Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
PFA-420-P PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
PFA-620-P PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
PFA-820-P PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
S-400-P Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-100-P Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-1010-P Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-10M0-P Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-1210-P Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-12M0-P Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-15M0-P Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-1610-P Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-16M0-P Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-18M0-P Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-2000-P Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-200-P Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-20M0-P Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-22M0-P Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-2400-P Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-25M0-P Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-300-P Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-3M0-P Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-400-P Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-400-P-0010 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-400-P-0013 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-400-PBLBQ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-400-PCP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-4M0-P Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-500-P Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-600-P Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-600-P-0012 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-6M0-P Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-6M0-P-0001 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-810-P Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-810-P-0006 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-8M0-P Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
T-400-P PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.