text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón para tubo de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD

Referencia #: SS-400-C

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Tapones para tubo

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Tapón para tubo de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD

Referencia #: SS-400-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tapones para tubo
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

SS-400-C — Tapón para tubo de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
PFA-420-C PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-100-C Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-1010-C Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-10M0-C Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-1210-C Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-12M0-C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-14M0-C Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-15M0-C Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-1610-C Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-16M0-C Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-18M0-C Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-2000-C Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-200-C Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-20M0-C Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-22M0-C Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-2400-C Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-25M0-C Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-300-C Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-3200-C Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-3M0-C Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-4M0-C Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-500-C Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-600-C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-6M0-C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-810-C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-8M0-C Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.