text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón para tubo de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD

Referencia #: SS-400-C

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Tapones para tubo

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Tapón para tubo de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD

Referencia #: SS-400-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tapones para tubo
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

SS-400-C — Tapón para tubo de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-600-C Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-810-C Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
PFA-420-C PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-100-C Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1010-C Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-10M0-C Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1210-C Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-12M0-C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-14M0-C Edelstahl 316 14 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-15M0-C Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1610-C Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-16M0-C Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-18M0-C Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-2000-C Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-200-C Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-20M0-C Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-22M0-C Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-2400-C Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-25M0-C Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-300-C Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-3200-C Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-3M0-C Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-4M0-C Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-500-C Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-600-C Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-6M0-C Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-810-C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-8M0-C Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.