text.skipToContent text.skipToNavigation
콘 & 쓰레드 피팅

Swagelok® 콘 & 쓰레드 피팅(IPT 시리즈)

Swagelok® IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 여러 가지 합금으로 제조되며, 다양한 최종 사용 환경과 최대 60,000 psig(4134 bar)의 중압 및 고압 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다.

콘 & 쓰레드 피팅 보기

콘 & 쓰레드(C&T) 연결구는 오랜 기간 믿을 수 있는 중압 및 고압 성능을 제공하는 것으로 신뢰 받아 왔습니다. Swagelok IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 316 스테인리스강, 625 합금, 2507 합금 재질에 1/4인치에서 1 1/2인치 크기로 공급 가능합니다. 또한, 최고 371°C(700°F)의 온도에서 사용할 수 있습니다.

NACE MR0175/ISO 15156 규격을 충족하는 Swagelok IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅도 진동 방지 연결구 부품으로 공급 가능합니다. 모든 압력 연결구에 올바른 연결 여부를 간단하게 확인할 수 있는 배출공(Weep Hole)이 표준으로 적용됩니다. 달리 명시되지 않은 한, 암나사 중압 및 고압 C&T 피팅, 어댑터, 커플링은 그랜드 및 칼라를 포함한 완전한 구성으로 제공됩니다.

콘 & 쓰레드 피팅에 대한 자세한 정보를 찾고 계십니까?

현지 전문가에게 문의

콘 & 쓰레드 피팅 카테고리

고압 콘 & 페럴 피팅, Sno-Trik

고압 콘 & 페럴 피팅, Sno-Trik

고압 콘 & 페럴 피팅은 까다로운 애플리케이션에서 누설 없이 높은 압력, 진동, 충격을 견딜 수 있습니다.

그랜드 및 칼라

그랜드 및 칼라

칼라와 그랜드 너트로 튜빙을 고정하여 피팅의 콘 표면에 씰을 만들 수 있습니다. 

어댑터

어댑터

콘 & 쓰레드(C&T) 어댑터로 신뢰성 높은 중압 및 고압 연결 성능을 확보하십시오. 

캡 및 플러그

캡 및 플러그

튜빙용 캡 또는 포트용 플러그를 사용하여 시스템을 최대 가압 상태로 만들 수 있습니다. 

커플링

커플링

하나 또는 양 끝에 커플링 또는 소켓이 있는 짧은 길이의 파이프나 튜브를 사용하여 두 파이프 또는 튜브를 서로 결합할 수 있습니다. 

판넬용

판넬용

판넬용 피팅이 포함된 파티션을 통해 부품 사이의 중압 및 고압 연결이 가능합니다.

콘 & 쓰레드 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

애플리케이션에 적합한 피팅 찾기

Swagelok® FK 시리즈 튜브 피팅을 사용하여 어떻게 콘 & 쓰레드 피팅에 비해 설치 시간을 획기적으로 단축하고, 재작업으로 이어질 수 있는 사소한 결함을 방지할 수 있는지 보여주는 단계별 비교를 따라 진행해 보십시오.

피팅 비교

Ресурсы Swagelok специально для вас

конструкция фитинга для водородных систем
Конструкция фитинга для водородных систем

Узнайте, каким образом фитинги, разработанные специально для применения в водородных системах, помогут OEM-производителям транспортных средств на топливных элементах и разработчикам соответствующей инфраструктуры обеспечить более безопасную и надежную работу топливных систем.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах

Надежность транспортных средств на водородном топливе и соответствующей инфраструктуры зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства. Узнайте больше сведений для правильного поиска компонентов.

оператор морской буровой платформы работает с трубными обжимными фитингами Swagelok серии FK
Проект: Оператор морского нефтяного месторождения

Узнайте, как переход с конусно-резьбовых фитингов на серию FK помог оператору морской нефтяной платформы сократить время монтажа на 80 %.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.