text.skipToContent text.skipToNavigation
Racor Dieléctrico

Racores Dieléctricos Swagelok®

Los racores dieléctricos Swagelok aíslan y protegen los instrumentos de control de las variaciones de la corriente eléctrica a la vez que permiten un caudal total, protegen la precisión de los instrumentos y reducen los costes de sustitución.

Ver Racores Dieléctricos

Swagelok 절연 피팅은 전기 절연과 유체 밀폐라는 두 가지 주요 기능을 분리하여 계기를 보호합니다. 전기, 화학, 자외선 내성이 탁월하고 흡수율이 낮은 성형 열가소성 절연재가 광범위한 사용 조건과 기후 조건에서 유전체 강도와 무결성을 유지합니다.

일반적으로 천연 가스 파이프라인의 모니터링 스테이션 앞 임펄스 라인에 설치되는 절연 피팅은 최대 유량을 허용하면서 음극 전류를 차단합니다. 측정 가능한 Swagelok® 튜브 피팅 또는 경사나사 파이프 나사 연결구(NPT/BSP)는 튜빙 또는 배관 시스템에 직접 연결되므로 설치 시간이 절감됩니다.

절연 피팅에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

Catégories de raccords amortisseurs

Unions

Unions

Isolez et protégez les instruments de contrôle et de surveillance des effets du courant électrique tout en permettant un parfait écoulement du fluide avec les raccords diélectriques Swagelok®.

절연 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.