Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto de Juntas para la serie C
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto de Juntas para la serie C
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Clapets anti-retour Séries C CA CH CP et CPA
Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Pressions de tarage réglables ou fixes; Divers raccordements d’extrémité; Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
EP70-4C-K4 | Éthylène propylène | - | - | - | - | Ver producto |
K-FCBR-90-OR-906 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Ver producto |
K-FCBR-90-OR-908 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Ver producto |
KZ75-4C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Ver producto |
KZ75-8C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Ver producto |
T-4C-K4 | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
VI70-4C-K4 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Ver producto |
VI70-8C-K4 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Ver producto |
VI70-8CP-K4 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Ver producto |
VI90-4C-K4 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.