Adaptadores a Brida — Bridas ANSI
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Adaptateurs à bride — Brides ANSI — Droits
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-1210-F12-300 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 300 SS-1210-F16-150 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 150 SS-1210-F12-150 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 150 SS-12M0-F8-150 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 SS-12M0-F8-300 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300 SS-1610-F16-150 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 150 SS-1610-F16-300 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 300 SS-1610-F32-150 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 150 SS-810-F12-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 150 SS-810-F12-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 300 SS-810-F16-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 150 SS-810-F16-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 300 SS-810-F32-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 150 SS-810-F8-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 SS-810-F8-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300 SS-810-F8-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 600 SS-810-F16-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 600 SS-10M0-F8-150 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 SS-810-F12-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 600 SS-1210-F12-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 600 SS-12M0-F12-600 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 600 SS-12M0-F32-150 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 150 SS-12M0-F32-300 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 300 SS-1610-F16-600 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 600 SS-600-F8-150 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 SS-600-F8-300 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas