Фланцевые переходники Swagelok®
Переходники с фланца на трубный обжимной фитинг Swagelok снижают число потенциальных точек утечки в системе благодаря безрезьбовому и бессварочному переходу с фланцевых трубопроводов на трубки. Предлагается широкий выбор торцевых уплотнений.
Catégories
Brides ANSI
Connect pipes, valves, and other equipment with ANSI flanges, designed to be secure and leak-proof.
Brides DIN
Adhere to German standards DIN (Deutsche Industrie Norm) when connecting pipes, valves, and other equipment with a DIN flange.
Brides EN
Join pipes or pipe components together or secure equipment to a surface with EN standard flanges.
Brides tournantes
Maximize flexibility and adaptability with lap joint flanges for industrial fluid systems.
Каталоги фланцевых переходников
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Caractéristiques : Transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes sans filetage ni soudure ; Différents types de brides conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS ; Corps forgé monobloc intégralement usiné ; Disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok® de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.
Фланцевые переходники
Фланцевые переходники изготовлены путем механической обработки из цельнокованых заготовок, и предлагаются с такими вариантами исполнения торцевого уплотнения, как плоское, с буртиком и RTJ, а также с торцевыми соединениями в виде трубного обжимного фитинга Swagelok размером до 50 мм и 2 дюймов. Типы фланцев соответствуют стандартам ASME, DIN, EN и JIS. Стандартным материалом изготовления является нержавеющая сталь 316; другие материалы предлагаются в качестве дополнительных вариантов исполнения. Наличие у трубных обжимных фитингов граней под ключ обеспечивает удобство сборки и промеряемость при первоначальном монтаже с использованием щупов для контроля зазоров Swagelok. Предлагаются фланцевые переходники по специальному заказу.