text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubes souples — Raccordements d'extrémité — Connecteurs pour tubes en plastique

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Tubes souples — Raccordements d'extrémité — Connecteurs pour tubes en plastique
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.