text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexibles Swagelok de différentes tailles avec divers raccordements

Flexibles et tubes souples Swagelok®

Swagelok propose une vaste gamme de flexibles industriels et haute pureté avec de multiples options – matériau du tube central, couches de renfort, raccordements, isolation – qui répondront aux besoins des applications les plus diverses pour le transport de liquides et de gaz.

Flexible | Le fluide est acheminé dans une conduite flexible constituée de plusieurs couches
Tube souple | Le fluide est acheminé dans une conduite flexible constituée d’une seule couche

Afficher les flexibles et tubes souples

Swagelok’s breadth of hose types enables sourcing a high-quality hose for a range of applications from one provider. We own the design of all bulk hoses, and they are built according to exact Swagelok specifications to deliver strong performance even in extreme applications. Products are available with the pressure ratings, materials of construction, and flexibility to help keep team members safe, equipment online, and operations profitable.

Hoses are available in metal, PTFE, thermoplastic, and rubber. They come in nominal hose sizes 1/8 to 2 inches, with a wide range of fractional and metric end connections and custom length options.

There are also hundreds of Swagelok-certified hose advisors located across the globe who can help you select optimal hoses for your applications, troubleshoot your hose problems, and teach you how to properly maintain your hoses to maximize fluid system performance.

Contact a Hose Advisor

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Available in hose sizes of 1/8 to 2 in. with a wide range of fractional and metric end connections, Swagelok offers hose in metal, PTFE, thermoplastic, and rubber core tube materials. Find detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, tools and accessories, and options such as ECE R110 approval and hose tags in the product literature provided here.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.