Шланг с металлической центральной трубкой — Гибкий металлический шланг, серия FM
Предлагаются шланги с металлической центральной трубкой со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 3/4 дюйма
- От –325°F (–198°C) до 850°F (454°C)
- Нерж. сталь 316
- От 840 фунтов на кв. дюйм, ман. (57,8 бара) до 1736 фунтов на кв. дюйм, ман. (119 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Flexible avec tube central métallique — Flexible métallique, série FM — Flexible métallique série FM
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-FM12SL12SL12-18 Acier inoxydable 316L 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-FM8SL8PM8-18 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle SS-FM4SL4PM4-12 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle SS-FM4SL4PM4-36 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle SS-FM4SL4SL4-12 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-FM4SL4SL4-36 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-FM4TA4TA4-12 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-FM4TA4TA4-24 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-FM4TA4TA4-36 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-FM4TA4TA4-48 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-FM6SL6PM6-18 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle SS-FM6SL6SL6-18 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-FM6SL6SL6-36 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-FM8SL8SL8-18 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-FM8SL8SL8-48 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes
Наличие изделий по местоположению склада
часов