Swagelok® PFA製フレアー継手
Swagelok PFA製フレアー継手は、半導体製造など反応性・腐食性の高い化学物質を取り扱う過酷なアプリケーションにおいて、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
資料を請求するSwagelok PFA製フレアー継手は、ストレート型、エルボー型、ティー型があり、外径サイズが1/4 インチから1 インチのチューブを使用することができます。スウェージロックのPFA製継手は、高純度用途や反応性の高い化学物質環境における安全かつ効率的なオペレーションに必要な引張強さ、耐透過性、熱安定性、流量、耐クリープ性を備えています。このため、半導体製造での使用に最適な選択肢とみなされることも少なくありません。
このPFA継手に加え、スウェージロックでは、空気作動式および1/4回転手動式ラジアル・ダイヤフラム締め切り用バルブ、ポペット式逆止弁( エラストマー・フリー)、チューブなどの超高純度用フルオロポリマー製品を各種ご用意しています。
仕様
最高使用圧力 | 1.89 MPa |
温度範囲 | 23~176°C |
ボディ | 高純度PFA |
ナット | PVDF(標準)、PFA(オプション) |
エンド・コネクション | |
サイズ | 1/8~1 インチ |
構成 | ストレート型、エルボー型、ティー型、キャップ、プラグ、ナット 、PVDFフィッティング |
PFA製フレアー継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Features: Available in 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1 in. tube sizes; PFA and PVDF nut options; A wide variety of configurations
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します。
継手の選定に関する詳細を見るスウェージロックのリソース
最先端科学で信頼できる流体システム・ソリューション
フィンランドの希釈冷凍機メーカーであるブルーフォース社が、量子コンピューターや実験物理学などに欠かせない流体システム部品やソリューションに関して、スウェージロックに信頼を寄せている理由を紹介します。
収益性が高い半導体ファブを建設するために
今回は、高品質な流体システム部品やアセンブリーを選定することで、半導体ファブの建設に要する時間の短縮と、施設のライフサイクル・コスト削減が実現する理由について紹介します。
最適な合金で半導体製造の歩留まりを高める
今回は、重要な流体システム部品に適した金属材料を選定することで、エンドからエンドまでの製造の歩留まりを高め、長期的な収益性の向上を図る方法を紹介します。
Q&A:半導体製造の過去・現在・将来
半導体装置メーカー、マイクロデバイス・メーカー、流体システム・ソリューションのプロバイダーが連携することで、数十年間にわたっていかにして半導体市場はムーアの法則の要求に追いつくことができたのでしょうか。これからの展望と併せて紹介します。