カタログ
パイプ継手 — キャップ/プラグ — ホロー(中空)六角プラグ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | 製品を見る |
SS-2-HP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-2-HPST | 316 ステンレス鋼 | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | 製品を見る |
SS-4-HP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-4-HPST | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | 製品を見る |
SS-6-HP | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-6-HPST | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | 製品を見る |
SS-8-HP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-8-HPST | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.