text.skipToContent text.skipToNavigation
Schlauchkennzeichnung und Schlauchschneider

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok®—Ersatzteile und Zubehör

Für eine erleichterte Montagevorbereitung, die Funktionsfähigkeit der Schläuche und zusätzlichen Schutz vor Systembelastungen sind verschiedene Ersatzteile und Zubehör für Schläuche und flexible Rohre von Swagelok erhältlich.

Ersatzteile und Zubehör anzeigen

Swagelok bietet eine breite Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör für industrielle Schläuche. So wird sichergestellt, dass Kunden die passenden Materialien für ihre Anwendungen zur Hand haben und eine sichere sowie langlebige Schlauchinstallation vornehmen können.

  • Mit den Schneidewerkzeugen für Schläuche und weiche Rohre können Schläuche aus Nylon, Polyethylen und Gummi sowie Rohre aus Vinyl und PFA sauber und präzise in der gewünschten Längenausführung zur Montage vor Ort geschnitten werden.
  • Kerbenschneider ermöglichen eine einfache und effiziente Montage von Nylon- und Polyethylenschläuchen
  • Zuverlässige und anpassbare Schlauchschellen sowie Schlauchkennzeichnungen sind ebenfalls erhältlich
  • Eine Vielzahl an erhältlichen Schlauchummantelungen sorgt für zusätzlichen Schutz, darunter Hitzeschutz-, Thermoschutz-, Panzerschutz-, Spiralschutz- und Federschutzvorrichtungen sowie aus Edelstahl 316.
  • Die Schlauchisolierung ist eine Aerogel-Isolierung mit geringer Wärmeleitfähigkeit und für einen dauerhaften Einsatz bei Oberflächentemperaturen von –60°C (–76°F) bis zu 125°C (257°F) ausgelegt.

Haben Sie Fragen zu Ersatzteilen und Zubehör für Schläuche und flexible Rohre?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리 카테고리

호스 단열

호스 단열

호스 단열 옵션을 사용하여 시스템 유체를 원하는 온도에서 호스 내에 유지할 수 있습니다.

호스 절단기

호스 절단기

내구성 높은 Swagelok 호스 및 PFA 튜빙용 호스 커터를 찾아보십시오. 정밀하고 효율적인 호스 절단을 지원하는 Swagelok 고품질 공구를 알아보십시오.

호스 커버

호스 커버

꺽임, 마모, 부식, 극한의 유체 온도, UV 광선의 영향으로부터 추가적인 보호를 제공하는 다양한 호스 커버를 선택할 수 있습니다.

호스 클램프

호스 클램프

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙용 고품질 호스 클램프를 찾아보십시오. 확실한 연결을 보장하는 Swagelok의 신뢰성, 내구성 높은 예비 부품을 찾아보십시오.

홈(Groove) 절단기

홈(Groove) 절단기

그루브 커터를 사용하면 애플리케이션에서 나일론 및 폴리에틸렌 튜빙을 효율적으로 조립할 수 있습니다.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.