text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes compactes pour manomètres

Vannes compactes pour manomètres Swagelok®

Légères et peu encombrantes, les vannes compactes pour manomètres facilitent l’installation et l’entretien des manomètres.

Nous contacter pour en savoir plus

Les vannes compactes pour manomètres Swagelok permettent d’isoler et de purger un manomètre. Elles sont composées d’une vanne à pointeau en acier inoxydable série 1 Swagelok (sans écrou pour montage sur panneau) et d’une vanne de purge Swagelok en acier inoxydable.

Conçues pour être utilisées sur des manomètres Swagelok avec des adaptateurs pour tubes, les vannes compactes pour manomètres Swagelok facilitent l’alignement du cadran et réduisent le temps et le coût d’installation des manomètres. Les raccords pour tubes Swagelok réduisent également le temps et le coût d’installation de la vanne et offrent un maintien robuste du tube et une résistance aux vibrations. Une vanne de purge intégrée élimine la nécessité d’utiliser un raccord fileté, limitant ainsi les points de fuite potentiels. Le bouchon de purge est serti définitivement sur le corps de la vanne pour la sécurité de l’opérateur et pour éviter un démontage accidentel. La structure en acier inoxydable 316 offre durabilité et résistance à la corrosion.

Caractéristiques techniques

Pression de service Jusqu’à 275 bar (4000 psig)
Température –53 à 315°C (–65 à 600°F)
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Matériau de garniture PEEK
Raccordements d’extrémité Type : Raccord pour tube Swagelok
Taille : 1/2 po, 12 mm

Prenez contact pour en savoir plus sur la manière dont une vanne compacte pour manomètre Swagelok peut simplifier l’installation et l’entretien d’un manomètre.

Demander des informations sur les vannes pour manomètres

Catalogues des vannes compactes pour manomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

유체 시스템을 위한 밸브 선택
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기

화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

Shenyang Blower Works 직원들은 스웨즈락 부품으로 제작된 유체 시스템을 사용합니다.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

스웨즈락 서브시스템
작은 크기 대비 큰 잠재력: 게이지 고장을 발견 및 방지하는 방법

고장난 게이지를 나타나는 신호를 파악하여 직원의 안전을 확보하고, 수리로 인해 가동을 중지했을 때 발생할 수 있는 비용적 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.