Raccords
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 2 à 50 mm (1/16 à 2 po)
- Raccords droits, coudes, croix, tés, adaptateurs pour tubes, capuchons et bouchons, pièces de rechange
- Acier inoxydable 316, alliage 6-moly, alliage 400, alliage 600, alliage 625, alliage 825, alliage C-276, aluminium, laiton, acier au carbone, PFA, PTFE, alliage 2507, titane (classe 4)
- Pression maximale de 130 bar (1900 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Passe-cloisons — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8-VCO-A1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4-VCO-61 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® SS-4-VCO-A1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires