Schnellkupplungen von Swagelok®
Mit unseren verschiedenen Schnellkupplungskonfigurationen lassen sich schnell zuverlässige Anschlüsse herstellen, um Leckagen und Lufteinschlüsse in Ihrem System zu vermeiden.
Schnellkupplungen anzeigenDie Schnellkupplungen von Swagelok® lassen sich schnell und sicher zusammenstecken und ermöglichen damit eine effiziente und einfache Verbindung ohne Verdrehen, Drehen oder Schrauben und sind in vielen Ausführungen und mit verschiedenen Endanschlüssen, Steckern und Körpern erhältlich. Schnellkupplungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Modelle mit absperrenden und nicht-absperrenden Steckern, für vollen Durchfluss, für Instrumentierungen, in Miniaturbauweise sowie mit PTFE-Dichtung.
- Sofern nicht entsprechend kodiert, passt jeder Schnellkupplungsstecker auf jeden Schnellkupplungskörper der gleichen Serie und Größe.
- Es stehen verschiedene Endanschlüsse zur Auswahl, darunter Rohradapter, ISO- und JIC-Gewindeverbindungen und geschweißte Rohrverbindungen.
- Kompakte Optionen für vollen Durchfluss sind mit O-Ringen versehen, die sich ohne eine Demontage des Ventilkörpers einfach austauschen lassen.
- Die einfach zu bedienenden Miniatur-Schnellkupplungen in leichter, kompakter Ausführung zeichnen sich durch geringes Totvolumen zur Reduzierung von Freisetzungen und Lufteintrag aus.
- Stecker mit PTFE-Dichtung verfügen über gekammerte Dichtungen und eine bündig schließende Konstruktion, um Lufteinschlüsse und Freisetzungen zu reduzieren.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl des passenden Ventils?
Categorías de Enchufes Rápidos

Enchufes rápidos con juntas de PTFE
Los enchufes rápidos con juntas de PTFE tienen un diseño de válvula enrasada que reduce el derrame y la inclusión de aire al mismo tiempo que asegura una operación rápida y fácil.

Enchufes rápidos de gran caudal
Los enchufes rápidos de gran caudal ofrecen un caudal total sin restricciones de orificios. La junta tórica se reemplaza fácilmente sin desmontar el cuerpo.

Enchufes rápidos en miniatura
Utilice los enchufes rápidos en miniatura, ligeros y de diseño compacto para la operación con los dedos, con bajo volumen muerto que minimiza el derrame y la inclusión de aire.

Enchufes rápidos para instrumentación
Conozca los enchufes rápidos para instrumentación con inserto del vástago de una sola junta tórica, para mejorar la contención y acoplamiento de conexión mediante simple empuje que facilita y agiliza la operación.

Recambios y Accesorios
Explore la variedad de recambios y accesorios para enchufes rápidos de acero inoxidable, incluyendo protectores de la espiga, protectores del cuerpo y protectores del cuerpo para contención de la presión.
Каталоги быстроразъемных соединений
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.