Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 8 mm (1/8 a 1/2 pulg.)
- –53°C (–65°F) a 454°C (850°F)
- Acero inoxidable 316, acero al carbono, aleación 400, aleación C-276
- 419 bar (6085 psig) a 689 bar (10 000 psig)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Vanne de purge, configuration droite
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4PM2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage conique ISO mâle - - B-4P-2M Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - B-4P-6M Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - S-4P-4M Acier au carbone 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4P-6M Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-4PM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-4PST4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage UNF mâle - - B-4P-4M Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-4P-4M-MP-SC11 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4P-4M Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4P-2M Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-4P-4T Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de tube - - SS-4P-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Purgeur, configuration droite
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-BVM2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM2-SH Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 3/16 po Embout de tube SS-BVM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM4-C3-SH Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent cannelé SS-BVM4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM4-SH Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVST4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage UNF mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent SS-BVM8-SH Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간