Flexible thermoplastique — Flexible en nylon
Flexibles en nylon disponibles avec ces caractéristiques :
- –40°C (–40°F) à 93°C (200°F)
- 137 bar (2000 psig) à 344 bar (5000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Flexible thermoplastique — Flexible en nylon — Flexible en nylon série 8R
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 28R-12 Nylon - - - - 8R-4 Nylon - - - - 8R-8 Nylon - - - - 8R-6 Nylon - - - - -
Flexible thermoplastique — Flexible en nylon — Flexible en nylon série 7R
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 27R-6 Nylon - - - - 7R-4 Nylon - - - - 7R-8 Nylon - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas