Все изделия
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Écrous femelles moletés
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-202-1K Laiton 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-812-1K Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-202-1K Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-402-1K Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Joints
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-RP-2 Acier inoxydable - - - - CU-6-RP-2 Cuivre - - - - SS-12-RS-2B Acier inoxydable - - - - SS-12-RSD-2V Acier inoxydable - - - - SS-16-RSD-2V Acier inoxydable - - - - SS-4-RS-2B Acier inoxydable - - - - SS-8-RS-2V Acier inoxydable - - - - 304L-12-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - 304L-16-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - 304L-4-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - CU-12-RP-2 Cuivre - - - - CU-2-RP-2 Cuivre - - - - CU-4-RP-2 Cuivre - - - - S-8-RS-2V Acier au carbone - - - - SS-8-RSD-2V Acier inoxydable - - - - 304L-6-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - CU-4-RG-2 Cuivre - - - - CU-8-RG-2 Cuivre - - - - SS-12-RS-2V Acier inoxydable - - - - SS-2-RSD-2V Acier inoxydable - - - - SS-4-RS-2V Acier inoxydable - - - - SS-8-RS-2B Acier inoxydable - - - - S-6-RS-2V Acier au carbone - - - - S-4-RS-2V Acier au carbone - - - - S-16-RS-2V Acier au carbone - - - - SS-20-RS-2V Acier inoxydable - - - - 304L-2-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - SS-2-RS-2V Acier inoxydable - - - - S-2-RS-2V Acier au carbone - - - - SS-4-RSD-2V Acier inoxydable - - - - SS-6-RS-2V Acier inoxydable - - - - S-4-RS-2B Acier au carbone - - - - SS-6-RS-2B Acier inoxydable - - - - S-12-RS-2V Acier au carbone - - - - CU-8-RP-2 Cuivre - - - - SS-6-RSD-2V Acier inoxydable - - - - SS-16-RS-2V Acier inoxydable - - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Bagues arrière
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-3204-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - 6ML-604-1A 6-moly 3/8 po - - - B-404-1 Laiton 1/4 po - - - NY-404-1 Nylon 1/4 po - - - T-1614-1 PTFE 1 po - - - T-304-1 PTFE 3/16 po - - - T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - T-404-1 PTFE 1/4 po - - - T-504-1 PTFE 5/16 po - - - T-814-1 PTFE 1/2 po - - - NY-604-1 Nylon 3/8 po - - - NY-814-1 Nylon 1/2 po - - - PFA-424-1 PFA 1/4 po - - - SS-1014-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - SS-104-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - SS-104-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - SS-14M4-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - SS-1614-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - SS-18M4-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - SS-2004-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - SS-2M4-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - SS-4M4-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - SS-6M4-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - SS-8M4-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - T-1214-1 PTFE 3/4 po - - - T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - HC-404-1 Alliage C-276 1/4 po - - - HC-814-1 Alliage C-276 1/2 po - - - M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 po - - - SS-20M4-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - SS-2404-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - SS-25M4-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - NY-1614-1 Nylon 1 po - - - 6ML-1214-1A - 3/4 po - - - 6ML-814-1A 6-moly 1/2 po - - - B-204-1 Laiton 1/8 po - - - M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 po - - - SS-204-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - INC-404-1 Alliage 600 1/4 po - - - HC-204-1 Alliage C-276 1/8 po - - - T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - SS-814-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - SS-10M4-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - SS-404-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - SS-28M4-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - SS-16M4-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - 825-404-1 Alliage 825 1/4 po - - - PFA-824-1 PFA 1/2 po - - - SS-1414-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - SS-404-1BQ Acier inoxydable 316 1/4 po - - - 6MO-814-1A - 1/2 po - - - T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - SS-22M4-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - SS-304-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - SS-12M4-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - SS-604-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - HC-604-1 Alliage C-276 3/8 po - - - 6ML-404-1A 6-moly 1/4 po - - - SS-15M4-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - SS-1214-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - NY-1214-1 Nylon 3/4 po - - - SS-3M4-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Écrous femelles
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2S-1212-1 Acier au carbone 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-2402-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-25M2-1 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-2M2-1 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-3M2-1 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-1612-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-202-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-22M2-1 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-602-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-812-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-102-1 Laiton 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-102-1 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-14M2-1 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-15M2-1 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-1212-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-12M2-1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-402-1 Laiton 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-602-1 Laiton 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-6M2-1 Laiton 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - HC-202-1 Alliage C-276 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - HC-402-1 Alliage C-276 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - HC-812-1 Alliage C-276 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - NY-602-1 Nylon 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-10M2-1 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 825-402-1 Alliage 825 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - SS-6M2-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-3202-1 Acier inoxydable 316 2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - HC-602-1 Alliage C-276 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-302-1 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-1012-1 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-4M2-1 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-2002-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-18M2-1 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-502-1 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-1412-1 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - S-1612-1 Acier au carbone 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-20M2-1 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-16M2-1 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-202-1 Laiton 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - T-402-1 PTFE 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-402-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 2507-602-1 Acier inoxydable super duplex 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-8M2-1 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Bagues avant
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 po - - - S-1213-1 Acier au carbone 3/4 po - - - SS-3203-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - NY-603-1 Nylon 3/8 po - - - NY-813-1 Nylon 1/2 po - - - PFA-823-1 PFA 1/2 po - - - SS-1613-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - SS-16M3-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - SS-18M3-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - SS-403-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - SS-503-1 Acier inoxydable 316 5/16 po - - - SS-6M3-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - B-203-1 Laiton 1/8 po - - - B-403-1 Laiton 1/4 po - - - B-603-1 Laiton 3/8 po - - - INC-403-1 Alliage 600 1/4 po - - - SS-2003-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - SS-8M3-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - T-1213-1 PTFE 3/4 po - - - T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - T-203-1 PTFE 1/8 po - - - T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - T-403-1 PTFE 1/4 po - - - T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - 2507-603-1 Acier inoxydable super duplex 3/8 po - - - 2507-813-1 Acier inoxydable super duplex 1/2 po - - - SS-10M3-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - SS-1213-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - SS-14M3-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - SS-20M3-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - SS-28M3-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - SS-2M3-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 po - - - SS-103-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - SS-103-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - 825-403-1 Alliage 825 1/4 po - - - 2507-403-1 Acier inoxydable super duplex 1/4 po - - - 6MO-813-1 6-moly 1/2 po - - - NY-1213-1 Nylon 3/4 po - - - NY-1613-1 Nylon 1 po - - - 2507-1213-1 Acier inoxydable super duplex 3/4 po - - - T-503-1 PTFE 5/16 po - - - HC-813-1 Alliage C-276 1/2 po - - - NY-403-1 Nylon 1/4 po - - - S-1613-1 Acier au carbone 1 po - - - SS-1013-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - SS-25M3-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - SS-4M3-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - SS-12M3-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - SS-203-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - SS-3M3-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - SS-1413-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - T-303-1 PTFE 3/16 po - - - PFA-423-1 PFA 1/4 po - - - T-1613-1 PTFE 1 po - - - SS-303-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - HC-203-1 Alliage C-276 1/8 po - - - SS-22M3-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - SS-603-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - HC-603-1 Alliage C-276 3/8 po - - - SS-15M3-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - SS-813-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - HC-403-1 Alliage C-276 1/4 po - - - SS-2403-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - T-813-1 PTFE 1/2 po - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Calibres de contrôle
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-IG-100 - 1/16 po - - - MS-IG-1010 - 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - MS-IG-10M0 - 10 mm - - - MS-IG-500 - 5/16 po, 8 mm - - - MS-IG-600 - 3/8 po - - - MS-IG-612M - 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - MS-IG-1410 - 7/8 po, 20 mm, 22 mm - - - MS-IG-1610 - 1 po, 25 mm - - - MS-IG-400 - 1/4 po, 6 mm - - - MS-IG-810 - 1/2 po, 12 mm - - - MS-IG-1210 - 3/4 po, 18 mm - - - MS-IG-468 - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm - - - MS-IG-200 - 1/8 po, 2 mm, 3 mm - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Contre-écrous
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-402-61 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-812-61 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-602-61 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Écrous mâles
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-2F2-1GC Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-1F2-1GC Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Ensembles écrou-bagues
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-810-NFSET Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-12M0-NFSET Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-200-NFSET Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-400-NFSET Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-600-NFSET Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-6M0-NFSET Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-100-NFSET Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-10M0-NFSET Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-810-NFSET Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-8M0-NFSET Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - B-600-NFSET Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-400-NFSET Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Joints toriques
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2T-0-OR-111 PTFE Dimension de joint torique uniformisée 111 - - - VT-7-OR-012 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 012 - - - VT-7-OR-111 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 111 - - - VT-7-OR-116 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 116 - - - VT-7-OR-120 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 120 - - - VT-7-OR-215 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 215 - - - VT-7-OR-014 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 014 - - - T-0-OR-010 PTFE Dimension de joint torique uniformisée 010 - - - VT-7-OR-006 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 006 - - - VT-7-OR-010 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 010 - - - VT-7-OR-001-1/2 Élastomère fluorocarboné FKM 1/16 po - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов