Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Brida soporte para tubo con almohadilla de Acero inox. 1 pulg., 26 mm de tamaño de tubo
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Soportes para tubo mediante Bridas con almohadilla
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 |
튜브 외경(OD) | 1 pulg. |
eClass (4.1) | 37020312 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40180000 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBC12 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 3/4 po | - | - | 제품 보기 |
SS-TBC4 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 1/4 po | - | - | 제품 보기 |
SS-TBC6 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 3/8 po | - | - | 제품 보기 |
SS-TBC8 | Collier en acier inoxydable 316 avec garniture en polypropylène | 1/2 po | - | - | 제품 보기 |
S-TBC12 | Acier au carbone | 3/4 po | - | - | 제품 보기 |
S-TBC4 | Acier au carbone | 1/4 po | - | - | 제품 보기 |
S-TBC6 | Acier au carbone | 3/8 po | - | - | 제품 보기 |
S-TBC8 | Acier au carbone | 1/2 po | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.