text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces 3 voies série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, filetage NPT femelle 1/2 po

3-way 60 Series ball valve, 1/2 in. FNPT ends, 316 SS body, reinforced PTFE seats, lever handle, 1000 psig rating, swing-out design, low-maintenance switching.

Referencia #: SS-63XTF8

Especificaciones

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Acier inoxydable
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT femelle
Tamaño conexión 2 1/2 po
Tipo de conexión 2 Filetage NPT femelle
Tamaño conexión 3 1/2 po
Tipo de conexión 3 Filetage NPT femelle
Cv Máximo 5
Material de los Cierres Acier inoxydable 316
Material de la junta de la brida Élastomère fluorocarboné FKM
Configuración de Caudal 3 voies, commutation
Color del Mando Noir
Tipo de mando Levier
Certificado de Bajas Emisiones Oui
Rango de presión a temperatura ambiente 1000 PSIG À 100°F / 68,9 BAR À 37°C
Material del asiento PTFE renforcé
Material del muelle del asiento Acier inoxydable 316
Clase de servicio Général
Material de los cojinetes del vástago Alliage X750
Pruebas Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Conmutación 3 vías

Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces 3 voies série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, filetage NPT femelle 1/2 po

Referencia #: SS-63XTF8
Ver Catálogo

3-way 60 Series ball valve, 1/2 in. FNPT ends, 316 SS body, reinforced PTFE seats, lever handle, 1000 psig rating, swing-out design, low-maintenance switching.

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conmutación 3 vías
Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Especificaciones

SS-63XTF8 — Vanne à boisseau sphérique 3 pièces 3 voies série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, filetage NPT femelle 1/2 po

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Acier inoxydable
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT femelle
Tamaño conexión 2 1/2 po
Tipo de conexión 2 Filetage NPT femelle
Tamaño conexión 3 1/2 po
Tipo de conexión 3 Filetage NPT femelle
Cv Máximo 5
Material de los Cierres Acier inoxydable 316
Material de la junta de la brida Élastomère fluorocarboné FKM
Configuración de Caudal 3 voies, commutation
Color del Mando Noir
Tipo de mando Levier
Certificado de Bajas Emisiones Oui
Rango de presión a temperatura ambiente 1000 PSIG À 100°F / 68,9 BAR À 37°C
Material del asiento PTFE renforcé
Material del muelle del asiento Acier inoxydable 316
Clase de servicio Général
Material de los cojinetes del vástago Alliage X750
Pruebas Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-62XTF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-62XTS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-62XTS4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63XTF8-53S Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-63XTS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63XTS8-F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-65XTF12-F16 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-65XTF16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.