Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Lubrifiant pour filetage Blue Goop®, à base d'huile, boîte de 450 g (1 lb)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Vue d’ensemble
Blue Goop®
Assemblez des raccords en toute facilité grâce à la gamme complète de lubrifiants pour filetages Swagelok, formulés pour de nombreux matériaux et alliages et pour des températures de service variées
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Filetages et raccordsGuide d’identification
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité du contenant | 450 g (1 lb) |
Plage de température | Températures jusqu'à 204°C (400°F) |
eClass (4.1) | 23060102 |
eClass (5.1.4) | 23060102 |
eClass (6.0) | 23060102 |
eClass (6.1) | 23060102 |
UNSPSC (4.03) | 31201612 |
UNSPSC (10.0) | 41111932 |
UNSPSC (11.0501) | 41111932 |
UNSPSC (13.0601) | 41111932 |
UNSPSC (15.1) | 41111932 |
UNSPSC (17.1001) | 15121520 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Capacité du contenant
|
Plage de température
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Calibre d’épaisseur de paroi
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-TL-BGT | 59 cm3 (2 oz) | Températures jusqu'à 204°C (400°F) | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.