text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,08, 1/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QC4-D-200

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,08 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,08, 1/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QC4-D-200
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-D-200 — Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,08, 1/8 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,08 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC4-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC4-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC6-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC6-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QC6-D-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC6-D-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QC8-D-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-QC8-D-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC8-D-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-D-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ Acier inoxydable 316 1/4 po filetage NPT femelle 1/8 po - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC6-D-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-D-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord de flexible - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC8-D-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.