|
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.2 Cv, 1/8 in. Female NPT
Art.-Nr.: SS-QC4-D-2PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
DESO StemsMake quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.2 Cv, 1/8 in. Female NPT
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
DESO Stems
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Technische Daten
SS-QC4-D-2PF — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.2 Cv, 1/8 in. Female NPT
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/8 in. |
| Connection 1 Type | Female NPT |
| CV Maximum | 0.2 - If coupled with a standard or reverse flow body |
| Lubricant | Dow Corning 111 |
| O-Ring Material | Fluorocarbon FKM |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C |
| Pressure Rating Uncoupled at Room Temp | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Series | QC4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-D-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-D-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-D-6M0 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-D-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-D-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-D-600 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-D-6PM | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-D-810 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-D-8PF | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-D-8PM | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-200 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-2PM | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-400K1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-400K2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-400K3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-400K4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-400K5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-400KZ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4PFK5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4PFKZ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | filetage NPT femelle 1/8 po | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4PMK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4PMK3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4PMKZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-6M0K1 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-600K1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-600K2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-600K3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-DC-6HC | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 호스 코넥터 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-D-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-D-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-D-810K1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-D-8MT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-D-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-D-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.