시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 소켓 용접 숏 그랜드, 1/4인치 VCR x 1/4인치 튜브 소켓, 0.75 길이
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Kurze Stutzen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Filetages et raccordsGuide d’identification
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
Typ Verbindung 1 | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe |
Größe Verbindung 2 | 1/4 Zoll |
Typ Verbindung 2 | Muffenschweißende |
Merkmal | Länge 0,75 Zoll" |
Durchflusswiderstand | Nein |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 31163000 |
UNSPSC (10.0) | 40142605 |
UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCR-3AS | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | Produkt anzeigen |
316L-8-VCR-3AS | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | À souder bout à bout en automatique | Produkt anzeigen |
6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-2-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-2-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-4-HVCR-3S-6TB2P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-4-HVCR-3S-6TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3S-4TB2 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3S-4TB3 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3S-4TB3P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3S-4TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3S-6MTB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 6 mm | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3S-8MTB7 | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 8 mm | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3S-10MTB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 10 mm | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3S-12MTB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 12 mm | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3S-4TB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3S-4TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3S-6TB2 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3S-6TB2P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3S-6TB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3S-6TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3S-8TB2 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3S-8TB2P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3S-8TB3 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3S-8TB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3S-8TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LVV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LVV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
6LVV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
HC22-4-VCR-3S-4TB2 | Alliage C-22 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-3-.50LG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.