text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguera de PTFE con malla de Acero inox., 1/2 pulg. adaptadores a tubo de Acero inox., 120 pulg. (3,0 m) de longitud

Referencia #: SS-8BHT-120

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo PTFE
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Adaptador a tubo Swagelok®
Longitud de la Manguera 3,0 m (120 pulg.)
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110201
eClass (5.1.4) 37110201
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Manguera de PTFE serie T

Las aplicaciones con requisitos de compatibilidad química o disipación de cargas estáticas pueden ser más flexibles con la manguera Swagelok con ánima lisa de PTFE.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguera de PTFE con malla de Acero inox., 1/2 pulg. adaptadores a tubo de Acero inox., 120 pulg. (3,0 m) de longitud

Referencia #: SS-8BHT-120
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguera de PTFE serie T
Las aplicaciones con requisitos de compatibilidad química o disipación de cargas estáticas pueden ser más flexibles con la manguera Swagelok con ánima lisa de PTFE.

Especificaciones

SS-8BHT-120 — Manguera de PTFE con malla de Acero inox., 1/2 pulg. adaptadores a tubo de Acero inox., 120 pulg. (3,0 m) de longitud

Atributo Valor
Material del Cuerpo PTFE
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Adaptador a tubo Swagelok®
Longitud de la Manguera 3,0 m (120 pulg.)
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110201
eClass (5.1.4) 37110201
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12BHT-24 PTFE 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-12BHT-36 PTFE 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-12BHT-48 PTFE 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4BHT-12 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4BHT-120 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4BHT-18 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4BHT-24 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4BHT-36 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4BHT-48 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4BHT-6 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4BHT-60 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4BHT-72 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-6BHT-12 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-6BHT-18 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-6BHT-24 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-6BHT-36 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-6BHT-48 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-6BHT-60 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-6BHT-72 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8BHT-12 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8BHT-18 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8BHT-24 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8BHT-36 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8BHT-48 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8BHT-60 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8BHT-72 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.