text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製 VCR面シール継手、5/8 インチ・サイズ めすナット

Réf. pièce : SS-10-VCR-1

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 5/8 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 31161700
UNSPSC (11.0501) 31161700
UNSPSC (13.0601) 31161700
UNSPSC (15.1) 31161700
UNSPSC (17.1001) 31161728
Écrous femelles

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

316ステンレス鋼製 VCR面シール継手、5/8 インチ・サイズ めすナット

Réf. pièce : SS-10-VCR-1
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Écrous femelles
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Spécifications

SS-10-VCR-1 — 316ステンレス鋼製 VCR面シール継手、5/8 インチ・サイズ めすナット

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 5/8 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 31161700
UNSPSC (11.0501) 31161700
UNSPSC (13.0601) 31161700
UNSPSC (15.1) 31161700
UNSPSC (17.1001) 31161728
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-VCR-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - Afficher le produit
SS-16-VCR-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - Afficher le produit
SS-2-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - Afficher le produit
SS-4-HVCR-1SR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit - - Afficher le produit
SS-4-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - Afficher le produit
SS-4-VCR-1-03816 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - Afficher le produit
SS-4-VCR-1-B25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - Afficher le produit
SS-4-VCR-1-SC Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - Afficher le produit
SS-8-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - Afficher le produit
SS-8-VCR-1-B25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.