Фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCR® на металлической прокладке
Фитинги Swagelok VCR® с металлической прокладкой позволяют создавать надежные герметичные соединения «металл-металл» в сварных системах высокой чистоты. Изготовлены из высокочистого материала, легко устанавливаются в ограниченном пространстве, идеально подходят для ситуаций, когда газы/жидкости или температуры в системе могут быть несовместимы с материалами кольцевых эластомеров.
Voir des raccords VCR®Les raccords VCR® Swagelok sont devenus la référence dans l’industrie pour les raccordements avec étanchéité par contact métal sur métal. L’état de surface et le nettoyage de certains raccords VCR® sont conformes aux spécifications Swagelok pour la fabrication très haute pureté. Ces raccords peuvent donc être utilisés dans des applications haute pureté à des pressions allant du vide à des pressions positives. Les raccords à étanchéité de surface présentent moins de zones de rétention du fluide et sont plus propres que les raccords pour tubes, d’où un moindre risque de contamination dans des applications qui exigent de faibles niveaux de particules. L’étanchéité par contact métal sur métal permet d’utiliser les raccords VCR® pour des applications dans lesquelles les joints en élastomère sont incompatibles avec le fluide du système.
Compacts et faciles à installer, les raccords VCR® sont très utiles dans de nombreuses situations où l’espace est particulièrement limité. Le joint du raccord est un joint avec retenue fabriqué avec précision, qui s’installe facilement par le côté et nécessite un dégagement minimal pour être extrait, ce qui réduit le temps consacré à l’installation et à la maintenance. Des corps avec réducteur de débit sont proposés avec plusieurs tailles d’orifice, qui permettent une réduction du débit reproductible.
Vous avez des questions sur les raccords VCR® ?
Категории фитингов с торцевым уплотнением VCR® на металлической прокладке
Connecteurs mâles
Créez un contact étanche entre l’embout et le joint pour obtenir un raccordement sans fuite tout en conservant la haute pureté d’une étanchéité assurée par contact métal sur métal.
Embouts courts
Assurent une étanchéité fiable dans des systèmes plus compacts en comprimant le joint métallique présent aux deux extrémités lors du serrage.
Embouts longs
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d’un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® dans les situations qui nécessitent des raccordements d’extrémité plus longs.
Raccords passe-cloison courts
Permettant de créer des raccordements étanches à travers une cloison, ces raccords passe-cloison courts seront utilisés dans des applications haute pureté nécessitant des composants compacts.
Raccords à souder
Raccordez de manière permanente des tubes et des composants pour créer une liaison solide et étanche qui confère une grande fiabilité aux joints métal sur métal.
Réducteurs
Conçus pour les systèmes très haute pureté, ces raccords très fiables relient des tubes de différentes tailles et offrent une excellente étanchéité.
Unions
Les raccords VCR® Swagelok sont les premiers raccords pour le vide et sont devenus la référence dans l’industrie pour les raccordements avec étanchéité par contact métal sur métal.
Écrous, joints et accessoires
Obtenez une étanchéité durable allant du vide à des pressions positives avec ces ressources.
Втулки
Les raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® Swagelok vous permettent de créer des raccordements fiables, démontables et dont l’étanchéité est assurée par contact métal sur métal dans des systèmes soudés haute pureté.
Колпаки и заглушки
Заглушите трубные торцы или фитинги с помощью колпачков и заглушек из нержавеющей стали 316, если требуется герметичность при работе с вакуумом и положительным давлением.
С монтажной гайкой
Фитинги с металлическими прокладками VCR® и монтажной гайкой для надежных, герметичных соединений. Поставляются в разных размерах и материалах для условий вашей системы.
Соединители с внутренней резьбой
Соединители с внутренней резьбой и фитингом VCR на одном торце создают герметичное уплотнение для сверхчистых сред.
Каталоги фитингов с торцевым уплотнением VCR на металлической прокладке
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
関連資料/コラム記事
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.