text.skipToContent text.skipToNavigation

Soupape proportionnelle basse pression en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/2 po x filetage NPT femelle 1/2 po

부품 번호: SS-RL4M8F8

사양

속성
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Tipo de mando Sin Mando
Rango de presión a temperatura ambiente 15,5 BAR @ 37°C / 225 PSIG @ 100°F
Material del Cierre FKM Fluorocarbono
Clase de servicio Baja presión
Pruebas Sin prueba opcional
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Válvula de Alivio de Baja Presión

Protección de excesos de presión en variedad de aplicaciones con las válvulas Swagelok de alivio proporcional, de fácil ajuste externo de la presión de disparo.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Soupape proportionnelle basse pression en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/2 po x filetage NPT femelle 1/2 po

부품 번호: SS-RL4M8F8
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Válvula de Alivio de Baja Presión
Protección de excesos de presión en variedad de aplicaciones con las válvulas Swagelok de alivio proporcional, de fácil ajuste externo de la presión de disparo.

사양

SS-RL4M8F8 — Soupape proportionnelle basse pression en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/2 po x filetage NPT femelle 1/2 po

속성
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Tipo de mando Sin Mando
Rango de presión a temperatura ambiente 15,5 BAR @ 37°C / 225 PSIG @ 100°F
Material del Cierre FKM Fluorocarbono
Clase de servicio Baja presión
Pruebas Sin prueba opcional
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-RL3M4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-RL3M4F4-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Taraudage conique ISO 제품 보기
SS-RL3M4-S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-RL3S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-RL3S4-EP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-RL3S4-KZ-11602 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 제품 보기
SS-RL3S4-MO Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-RL3S4-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-RL3S6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-RL3S8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-RL4M8S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-RL4S12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-RL4S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.