text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Female NPT

Код изделия: SS-QC4-B-4PF

Технические характеристики

Атрибут Значение
Inclusión de aire 0.3 cm3
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Female NPT
Cv Máximo 0.2 - If coupled with a DESO stem, 0.3 - If coupled with a SESO stem
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Fluorocarbon FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Serie QC4
Derrame 0.3 cm3
Pruebas 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Female NPT

Код изделия: SS-QC4-B-4PF
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Технические характеристики

SS-QC4-B-4PF — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Female NPT

Атрибут Значение
Inclusión de aire 0.3 cm3
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Female NPT
Cv Máximo 0.2 - If coupled with a DESO stem, 0.3 - If coupled with a SESO stem
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Fluorocarbon FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Serie QC4
Derrame 0.3 cm3
Pruebas 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-B-2PF Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QC4-B-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QC4-B-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4MT Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QC4-B-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QC6-B-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PF Latón 3/8 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PM Latón 3/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
B-QC8-B-810 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PM Latón 1/2 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400IS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFJA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.